PFYN 2 HT1-60 M3-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13000
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 2
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
PFYN 2 HT1-60 M3-AG
Attribut Wert
dn 1 mm
Dmax(S) 2,5 mm
Ds 2 mm
G1 M3-AG
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z 0,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3