SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13039

Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße350
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
AnschlussG1/2-IG
AnschlussG1/2"-IG
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 317 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 360 mm
Ds 348 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M8-IG
H 26,80 mm
L2 76 mm
LG1 14,50 mm
LG2 14,50 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z (Hub) 9 mm
Dmk 58,30 mm
G4 M6-IG
LG4 10,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 5700 N
Saugkraft d2 4730 N
Volumen 779,44 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 3000 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Baugröße 350
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 2040 g
Produktfamilie SGF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SGF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF

Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)