SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13047
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 0,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3