SR-DBD 130 NBR-60

Artikel-Nr.: 10.01.01.13054
Saugring für Doppelblechkontrolle
Baugröße: 130
Material: Perbunan NBR 60±5ShA
SR-DBD 130 NBR-60
Attribut Wert
d2 60,1 mm
dn 8,6 mm
Ds 127,9 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M6-IG
H 20,5 mm
Z (Hub) 5 mm