Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 1 mm |
D | 2,50 mm |
D2 | 2,10 mm |
G1 | M5-AG |
L | 3,50 mm |
L1 | 10,70 mm |
L2 | 2,10 mm |
L3 | 0,60 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 055 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 0,60 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N055 M5-AG DN100