SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13104
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Polyoxymethylen - Perbunan
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
Attribut Wert
Dk 42 mm
Ds 39 mm
G1 G1/8"-IG
H 20,5 mm
LG1 9,5 mm
SW1 17 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3