SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13107
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff:
Polyoxymethylen - Perbunan
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
Attribut Wert
Dk 73 mm
Ds 68 mm
G1 G1/4"-IG
H 24,5 mm
LG1 11,5 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3