SBS 120 HF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.13139

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Durchmesser120 mm
Bauform EjektorenHigh Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 120 HF G1/8-IG AL
Attribut Wert
B 121,50 mm
D 120 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 G1/8"-IG
H 17 mm
H1 17,40 mm
LG1 5 mm
LG2 10 mm
LG3 6 mm
X1 105 mm
Attribut Wert
Haltekraft 104 N
Luftverbrauch 25,20 m³/h
Luftverbrauch 420 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 6,0 bar
Gewicht 390 g
Produktfamilie SBS


Hinweis: Haltekraft und Luftverbrauch: Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 5 bar, gemessen auf einem saugdichten Werkstück. Je nach Werkstückbeschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SBS 120 HF G1/8-IG AL

Der Schwebesauger SBS wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Elastomerpuffer aus dem Material HT1
  • Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung

 

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring