SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13154
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 350
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 317 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 360 mm
Ds 348 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M8-IG
H 26,8 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z (Hub) 9 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-IG
LG4 10,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3