SBSm 14 90-3 4/2 90

Artikel-Nr.: 10.01.01.13171
Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke
Breite B: 14 mm
Abstrahlwinkel: 90 °
Bohrungsanzahl: 3
Anschluss: Schlauch 4/2
Schwenkwinkel W: 90 °
SBSm 14 90-3 4/2 90
Attribut Wert
B 14 mm
B2 11 mm
d 4,2 mm
G4 M4-AG
H 21,6 mm
L 30,85 mm
W 90 °
Abstrahlwinkel 90 °