Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für SGF-Saugplatte
Baugröße | 150 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Höhe H | 25,9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 126 mm |
Ds | 148,50 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
H | 25,90 mm |
Z (Hub) | 7,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1060 N |
Volumen | 119 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2000 mm |
Baugröße | 150 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 106,60 g |
Produktfamilie | DR-SGF |
Bestellhinweise: DR-SGF-HS 150 HT1-60