SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13178

Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße150
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
AnschlussG1/2-IG
AnschlussG1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 126 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 165 mm
Ds 148,50 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25,90 mm
L2 26,50 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Hub) 7,50 mm
Dmk 58,30 mm
G4 M6-IG
LG4 10,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1060 N
Saugkraft d2 730 N
Volumen 119 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 700 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 150
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 320 g
Produktfamilie SGF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SGF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF

Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)