Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | G3/8-IG |
Anschluss | G3/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 100 mm |
d3 | 70 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 123 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 21,40 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 730 N |
Saugkraft d2 | 470 N |
Volumen | 43,78 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 1500 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Baugröße | 125 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 290 g |
Produktfamilie | SGF |
Bestellhinweise: SGF 125 HT1-60 G3/8-IG
Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF
Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)