SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13242
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPF 25 ED-65 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3