SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13243
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPF 25 ED-65 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3