SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13244
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPF 30 ED-65 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
Dmax(S) 33,6 mm
Ds 31,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 18 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 2,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3