Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 33,60 mm |
Ds | 31,40 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 26 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 2,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 29,50 N |
Abreißkraft | 35,30 N |
Querkraft | 22,50 N |
Volumen | 2,53 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 35 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 30 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 7,80 g |
Produktfamilie | SPF |
Bestellhinweise: SPF 30 ED-65 G1/8-IG
Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPF, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)