SPF 60 ED-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13250
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
SPF 60 ED-65 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6,1 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 61,2 mm
G1 G1/4"-AG
H 25,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 5,1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3