SPL-HT 120 FPM-F-65

Artikel-Nr.: 10.01.01.13435
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstücktemperatur max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65
Attribut Wert
d 88 mm
d1 96 mm
d2 4 mm
Dk 105 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 120 mm
H 43 mm
H2 5 mm
H3 10 mm
Z (Hub) 25 mm