Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 150 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | FM1 |
Anschluss | 4x8,7mm LK38,2 90° |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 126 mm |
d3 | 70 mm |
d5 | 8,70 mm |
dn | 14,50 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
Ds | 148,50 mm |
G2 | G1/4"-IG |
H | 31,90 mm |
H5 | 6 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG2 | 20 mm |
X1 | 27 mm |
Y1 | 27 mm |
Z (Hub) | 7,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1060 N |
Saugkraft d2 | 730 N |
Volumen | 119 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 700 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Baugröße | 150 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 360 g |
Produktfamilie | SGF |
Bestellhinweise: SGF-HS 150 HT1-60 FM1
Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF
Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)