SFF 15 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.13746

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 15 SI-55 SC040
Attribut Wert
Dmax(S) 16 mm
Dk 13 mm
Ds 15 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
H 12,50 mm
H2 4,70 mm
H3 6,80 mm
Z (Hub) 1 mm
Attribut Wert
Saugkraft 6,60 N
Volumen 0,60 cm³
Baugröße 15
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Nippelfamilie SC 040
Gewicht 0,90 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 15 SI-55 SC040