FSTA G1/4-AG 50

Artikel-Nr.: 10.01.02.00573
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTA G1/4-AG 50
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 144 mm
H2 66,5 mm
LG1 12 mm
LG2 8,5 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Hub) 50 mm