Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 176,50 mm |
H2 | 113,50 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 55 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Hub) | 75 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 1,07 N/mm |
Federvorspannung | 37,20 N |
Federkraft Hubmitte | 77,40 N |
Vertikalbelastung | 4900 N |
Horizontalbelastung | 800 N |
Gewicht | 530 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE |
Bestellhinweise: FSTE G1/2-AG 75
Der Federstößel FSTE wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.