Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-AG |
G3 | M16x1-AG |
H | 86,50 mm |
H2 | 42,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 6,50 mm |
LG3 | 30 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
Z (Hub) | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 0,14 N/mm |
Federvorspannung | 3,57 N |
Federkraft Hubmitte | 5,36 N |
Vertikalbelastung | 3700 N |
Horizontalbelastung | 283 N |
Gewicht | 90 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE |
Bestellhinweise: FSTE G1/8-AG 25
Der Federstößel FSTE wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.