Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss | G1/8"-AG |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Federweg Z | 50 mm |
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-AG |
G3 | M16x1-AG |
H | 117,50 mm |
H2 | 72,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 6,50 mm |
LG3 | 30 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
Z (Hub) | 50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 0,10 N/mm |
Federvorspannung | 2,92 N |
Federkraft Hubmitte | 5,34 N |
Vertikalbelastung | 3700 N |
Horizontalbelastung | 173 N |
Gewicht | 110 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE |
Bestellhinweise: FSTE G1/8-AG 50 VG
Der Federstößel FSTE wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.