FSTE M3-IG 5

Artikel-Nr.: 10.01.02.00613
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M3-IG
Vakuumanschluss: M3-IG
Federweg Z: 5 mm
FSTE M3-IG 5
Attribut Wert
G1 M3-IG
G2 M3-IG
G3 M6x0.75-AG
H 33,5 mm
H2 15 mm
LG1 3,8 mm
LG2 6 mm
LG3 10 mm
SW1 10 mm
SW2 4,5 mm
SW3 7 mm
Z 5 mm