Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-AG |
G2 | G3/8"-AG |
G3 | M18x1.5-AG |
H | 72 mm |
H2 | 22 mm |
LG1 | 6,50 mm |
LG2 | 9 mm |
LG3 | 41 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 13 mm |
SW3 | 19 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 0,10 N/mm |
Federvorspannung | 7,08 N |
Federkraft Hubmitte | 7,57 N |
Vertikalbelastung | 1000 N |
Horizontalbelastung | 700 N |
Gewicht | 150 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Bestellhinweise: FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10
Der Federstößel FSTI wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.