FSTE-HD G1/8-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00757

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/8"-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Federweg Z25 mm
FSTE-HD G1/8-AG 25
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 85,50 mm
H2 41,50 mm
LG1 8 mm
LG2 7,50 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Hub) 25 mm
Attribut Wert
Federrate 0,14 N/mm
Federvorspannung 3,57 N
Federkraft Hubmitte 5,36 N
Vertikalbelastung 3700 N
Horizontalbelastung 283 N
Gewicht 90 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HD


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTE-HD G1/8-AG 25

Der Federstößel FSTE-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.