Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | M20x1.5-AG |
H | 115,50 mm |
H2 | 70 mm |
LG1 | 12,80 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 40 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
Z (Hub) | 50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 0,45 N/mm |
Federvorspannung | 1,40 N |
Federkraft Hubmitte | 12,70 N |
Vertikalbelastung | 2400 N |
Horizontalbelastung | 466 N |
Gewicht | 175 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE-HD |
Bestellhinweise: FSTE-HD G1/4-AG 50
Der Federstößel FSTE-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.