Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 105,50 mm |
H2 | 40,50 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Hub) | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 3,83 N/mm |
Federvorspannung | 25,64 N |
Federkraft Hubmitte | 73,50 N |
Vertikalbelastung | 4900 N |
Horizontalbelastung | 1870 N |
Gewicht | 400 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE-HD |
Bestellhinweise: FSTE-HD G1/2-AG 25
Der Federstößel FSTE-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.