FSTE-HD G1/2-AG 75

Art-Nr.: 10.01.02.00771

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/2"-AG
VakuumanschlussG3/8"-IG
Federweg Z75 mm
FSTE-HD G1/2-AG 75
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 176,50 mm
H2 111,50 mm
LG1 12 mm
LG2 10,50 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Hub) 75 mm
Attribut Wert
Federrate 1,07 N/mm
Federvorspannung 37,20 N
Federkraft Hubmitte 77,40 N
Vertikalbelastung 4900 N
Horizontalbelastung 800 N
Gewicht 530 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HD


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTE-HD G1/2-AG 75

Der Federstößel FSTE-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.