FSTE-HD G3/8-AG 90

Art-Nr.: 10.01.02.00813

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
VakuumanschlussG3/8"-IG
Federweg Z90 mm
FSTE-HD G3/8-AG 90
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 189 mm
H2 124 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Hub) 90 mm
Attribut Wert
Federrate 1,07 N/mm
Federvorspannung 24,38 N
Federkraft Hubmitte 75,30 N
Vertikalbelastung 4800 N
Horizontalbelastung 730 N
Gewicht 545 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HD


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTE-HD G3/8-AG 90

Der Federstößel FSTE-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.