FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

Artikel-Nr.: 10.01.02.00861
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G3/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 10 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 82,5 mm
H2 22,5 mm
LG1 12 mm
LG2 9 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z 10 mm