FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Artikel-Nr.: 10.01.02.00869
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Federweg Z: 25 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 101 mm
H2 36 mm
LG1 6,5 mm
LG2 10 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z 25 mm