Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss | G3/8"-AG |
Vakuumanschluss | G3/8"-IG |
Federweg Z | 90 mm |
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/8"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 189 mm |
H2 | 124 mm |
LG1 | 12,80 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Hub) | 90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 1,07 N/mm |
Federvorspannung | 24,38 N |
Federkraft Hubmitte | 75,30 N |
Vertikalbelastung | 4800 N |
Horizontalbelastung | 730 N |
Gewicht | 545 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE-HD |
Bestellhinweise: FSTE-HD G3/8-AG 90 VG
Der Federstößel FSTE-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.