FSTA-HD G1/2-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00889

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/2"-AG
VakuumanschlussG3/8"-IG
Federweg Z25 mm
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
FSTA-HD G1/2-AG 25 VG
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 146,50 mm
H2 40,30 mm
LG1 12 mm
LG2 10,50 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Hub) 25 mm
Attribut Wert
Federrate 3,83 N/mm
Federvorspannung 25,65 N
Federkraft Hubmitte 73,50 N
Vertikalbelastung 4900 N
Horizontalbelastung 1870 N
Gewicht 495 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTA-HD


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTA-HD G1/2-AG 25 VG

Der Federstößel FSTA-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.