FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

Artikel-Nr.: 10.01.02.00994
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 173 mm
H2 59 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 91 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Hub) 50 mm