FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN

Artikel-Nr.: 10.01.02.01334
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M3-IG
Vakuumanschluss: Schlauch 4/2.5
Bauform: Laterale Vakuumführung
Federweg Z: 5 mm
Bauform: (elektrisch) isolierend
Produktschlüssel:
FSTIm-M10-2-L-5-ST0-R-IN-M3F
FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN
Attribut Wert
B 21,5 mm
dn 1,8 mm
G2 M3-IG
G3 M10x1-AG
H 37 mm
H2 16 mm
LG2 5,5 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Hub) 5 mm
Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten