FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

Art-Nr.: 10.01.02.01335

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

VakuumanschlussSchlauch 4/2.5
BauformAxiale Vakuumführung
Federweg Z5 mm
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) isolierend
FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN
Attribut Wert
d 2 mm
dn 1,30 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-AG
H 45,70 mm
H2 15 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Hub) 5 mm


Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente (elektrisch) isolierend
Federrate 0,06 N/mm
Federvorspannung 0,50 N
Federkraft Hubmitte 0,64 N
Vertikalbelastung 15 N
Horizontalbelastung 10 N
Gewicht 12 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTIm


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle