Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Vakuumanschluss | Schlauch 4/2.5 |
Bauform | Laterale Vakuumführung |
Federweg Z | 5 mm |
Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 21,50 mm |
d | 2 mm |
dn | 1,80 mm |
D1 | 6 mm |
G3 | M10x1-AG |
H | 39 mm |
H2 | 14 mm |
LG3 | 19 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 13 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
Federrate | 0,06 N/mm |
Federvorspannung | 0,50 N |
Federkraft Hubmitte | 0,64 N |
Vertikalbelastung | 15 N |
Horizontalbelastung | 10 N |
Gewicht | 16 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTIm |
Bestellhinweise: FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN
Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle