FSTIm N004 6/4 A 10 IN

Artikel-Nr.: 10.01.02.01339
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Nippel: N 004
Vakuumanschluss: Schlauch 6/4
Bauform: Axiale Vakuumführung
Federweg Z: 10 mm
Bauform: (elektrisch) isolierend
FSTIm N004 6/4 A 10 IN
Attribut Wert
d 2 mm
dn 2 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-AG
H 59,7 mm
H2 20 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Hub) 10 mm
Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten