FSTIm M5-IG L 20

Artikel-Nr.: 10.01.02.01343
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Bauform: Laterale Vakuumführung
Federweg Z: 20 mm
FSTIm M5-IG L 20
Attribut Wert
B 23,2 mm
dn 2,5 mm
D 4 mm
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 72 mm
H2 29 mm
LG2 4,5 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z 20 mm

Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit

Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten