FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Artikel-Nr.: 10.01.02.01344
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: Schlauch 6/4
Bauform: Axiale Vakuumführung
Federweg Z: 20 mm
Bauform: (elektrisch) isolierend
Produktschlüssel:
FSTIm-M10-4-A-20-ST0-R-IN-M5F
FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN
Attribut Wert
dn 2 mm
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 79,7 mm
H2 29 mm
LG2 4,5 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Hub) 20 mm
Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten