FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Art-Nr.: 10.01.02.01438

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung

SaugeranschlussG1/8"-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Federweg Z25 mm
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert anti-block
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 105,50 mm
H2 32,50 mm
LG1 7 mm
LG2 8,50 mm
LG3 34 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 19 mm
Z (Hub) 25 mm


Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente verdrehgesichert anti-block
Federrate 0,14 N/mm
Federvorspannung 3,72 N
Federkraft Hubmitte 5,51 N
Vertikalbelastung 3700 N
Horizontalbelastung 283 N
Gewicht 137 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HDB


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand.

Bestellhinweise: FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.