Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung
Saugeranschluss | G1/2"-AG |
Vakuumanschluss | G3/8"-IG |
Federweg Z | 25 mm |
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert anti-block |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 136,30 mm |
H2 | 36,80 mm |
LG1 | 16 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 50 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
Z (Hub) | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert anti-block |
Federrate | 3,83 N/mm |
Federvorspannung | 4,60 N |
Federkraft Hubmitte | 52,50 N |
Vertikalbelastung | 4900 N |
Horizontalbelastung | 1870 N |
Gewicht | 590 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE-HDB |
Bestellhinweise: FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.