Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss | M3-IG |
Vakuumanschluss | M5-IG |
Bauform | Axiale Vakuumführung |
Federweg Z | 5 mm |
Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
Auslegung leicht gemacht!
Konfigurieren Sie jetzt spielend leicht den Federstößel FSTIm inklusive Befestigungselement und dazugehörigem Sauger, passend zu Ihrer Anwendung, mit dem neuen Konfigurator von Schmalz! Nach der Anfrage erhalten Sie das CAD-Modell der Konfiguration und können dies direkt in die Planung der Anwendung implementieren.
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 2 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | M3-IG |
G3 | M10x1-AG |
H | 42,40 mm |
H2 | 14 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 3 mm |
LG3 | 19 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
Federrate | 0,06 N/mm |
Federvorspannung | 0,50 N |
Federkraft Hubmitte | 0,64 N |
Vertikalbelastung | 15 N |
Horizontalbelastung | 10 N |
Gewicht | 17,50 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTIm |
Bestellhinweise: FSTIm M3-IG M5-IG A 5 IN
Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle