FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Art-Nr.: 10.01.02.01535

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/4"-AG
Federweg Z50 mm
Bauform FunktionsweiseDrucklos geschlossen
Bauform Befestigungselementeanti-Block
VakuumanschlussG1/8"-IG
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M30x1.5-AG
G4 G1/8"-IG
H 202 mm
H2 59,30 mm
LG1 12 mm
LG2 8,50 mm
LG3 45 mm
SW1 36 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Hub) 50 mm


Attribut Wert
Federrate 0,45 N/mm
Federvorspannung 1,40 N
Federkraft Hubmitte 12,73 N
Vertikalbelastung 1500 N
Horizontalbelastung 300 N
Gewicht 735 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 7,0 bar
Bremskraft 350 N
Bauform Funktionsweise Drucklos geschlossen
Produktfamilie FST-LOCK-HD


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand
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
Bestellhinweise: FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Der Federstößel FST-LOCK-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.