Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss | M5-IG |
Bauform | Axiale Vakuumführung |
Federweg Z | 5 mm |
Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) leifähig |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 2 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | M10x1-AG |
H | 42,40 mm |
H2 | 14 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 4,50 mm |
LG3 | 20 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) leifähig |
Federrate | 0,06 N/mm |
Federvorspannung | 0,50 N |
Federkraft Hubmitte | 0,64 N |
Vertikalbelastung | 15 N |
Horizontalbelastung | 10 N |
Gewicht | 17,50 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTIm |
Bestellhinweise: FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO
Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle