Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss | G1/4"-AG |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Federweg Z | 100 mm |
Bauform Befestigungselemente | anti-Block |
Montageanschluss | M30x1.5-AG |
Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 267,30 mm |
H2 | 109,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 60 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Hub) | 100 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 0,33 N/mm |
Federvorspannung | 3,28 N |
Federkraft Hubmitte | 19,68 N |
Vertikalbelastung | 1500 N |
Horizontalbelastung | 150 N |
Gewicht | 895 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 7,0 bar |
Bremskraft | 350 N |
Bestellhinweise: FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB
Der Federstößel FST-LOCK-HD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.