HTR-UNI 1N G2 80

Artikel-Nr.: 10.01.03.00107
Universalhalter zur justierbaren Befestigung von Sauggreifern
Traversenanbindung: 1 Nutenstein
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 80 mm
Umgebungstemperatur: 0 ... 80 °C
Attribut Wert
D 59 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M6-AG
G3 G1/4"-IG
H 27,5 mm
L 30 mm
L1 80 mm
L2 70 mm
L3 20 mm
L4 25 mm
LG2 6,3 mm
W 15 °